??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2426380000 - UR67-PB-78-8DIDO-12-60M
Bill of material
Weidmueller 2426380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2426380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR67-PB-78-8DIDO-12-60M
DESCSHORT
Short Description
I/O module
DESCLONG
Long Description
Module for signal processing.
GTIN
4050118434477
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAO494
Number of HW interfaces Industrial Ethernet
0
AAO495
Number of HW interfaces parallel
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO503
Number of HW interfaces serial TTY
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD293
Front installation possible
No
BAD296
Rack-assembly possible
No
BAD403
Optical interface present
No
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.615 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions