Allectra
Description
242-SMADF50-C40
Bill of material
242-SMADF50-C40
ORDERNO
242-SMADF50-C40
BODY_MATERIAL
body material
Stainless Steel
COMPLIANCE
compliance
SMA 50 ohm
IMPEDANCE
impedance
50 ohms
MAX_CURRENT
max current
3 Amps per pin
NUMBER_OF_PINS
number of pins
1
SIZE_OR_DN
size or dn
DN40CF (2 ¾” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 300°C (Air side Connector -65oC to 165oC)
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VACUUM_SEAL
vacuum seal
Ceramic
VOLTAGE_RATING
voltage rating
1 kV DC
NAME
name
242-SMADF50-C40
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업