??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Allectra
Description
242-SMAD50-C16
Bill of material
242-SMAD50-C16
ORDERNO
242-SMAD50-C16
BODY_MATERIAL
body material
Stainless Steel
COMPLIANCE
compliance
SMA 50 ohm
IMPEDANCE
impedance
50 ohms
MAX_CURRENT
max current
3 Amps per pin
NUMBER_OF_PINS
number of pins
1
SIZE_OR_DN
size or dn
DN16CF (1.33” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 300°C (Air side Connector -65oC to 165oC)
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VACUUM_SEAL
vacuum seal
Ceramic
VOLTAGE_RATING
voltage rating
1 kV DC
NAME
name
242-SMAD50-C16
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions