Allectra
Description
242_N50
Bill of material
242_N50
ORDERNO
242_N50
BODY_MATERIAL
body material
Fe-Ni-Co
COMPLIANCE
compliance
N type 50 ohm
IMPEDANCE
impedance
50 ohms
MAX_CURRENT
max current
5A per pin
NUMBER_OF_PINS
number of pins
1
SIZE_OR_DN
size or dn
Weld
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 300°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VACUUM_SEAL
vacuum seal
Ceramic
VOLTAGE_RATING
voltage rating
3 KV DC
NAME
name
242_N50
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업