??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
2415
部品表
2415-6C
MODEL
形番
PS
接続口径
OPT1
オプション 1
OPT2
オプション 2
OPT3
オプション 3
OPT4
オプション 4
A
110 mm
B
24 mm
C
44 mm
F
206 mm
P
9 mm
INFOTEXT
情報テキスト
外形寸法図
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions