??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
2415
Bill of material
2415-6C
MODEL
Model no.
PS
Port size
OPT1
Option 1
OPT2
Option 2
OPT3
Option 3
OPT4
Option 4
A
110 mm
B
24 mm
C
44 mm
F
206 mm
P
9 mm
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions