Allectra
Description
241-SHV-C40-4
Bill of material
241-SHV-C40-4
ORDERNO
241-SHV-C40-4
BODY_MATERIAL
body material
Stainless Steel
COMPLIANCE
compliance
SHV 5kV
CONDUCTOR_MATERIAL
conductor material
Nickel
MAX_CURRENT
max current
5 Amps
NUMBER_OF_PINS
number of pins
4
SIZE_OR_DN
size or dn
DN40CF (2 ¾” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 450°C (Air side Connector -65oC to 165oC)
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VACUUM_SEAL
vacuum seal
Ceramic
VOLTAGE_RATING
voltage rating
5 kV DC
NAME
name
241-SHV-C40-4
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업