??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-606 - Zugentlastungsgehäuse
Stückliste
232-606
BESTNR
Bestell-Nr.
232-606
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
17.50 mm
BREITE
Breite
33.00 mm
TIEFE
Tiefe
41.50 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
7.650 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions