??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
232-606 - Boîtier de décharge de traction
Nomenclature
232-606
BESTNR
No de produit
232-606
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
17.50 mm
BREITE
Largeur
33.00 mm
TIEFE
Profondeur
41.50 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
7.650 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions