??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
2302/2303/2304 R
Bill of material
2302-2C-R
MODEL
Model no.
PS
Port size
OPT
Option
A
81 mm
B
82 mm
C
25 mm
D
27 mm
E
67.5 mm
F
56 mm
G
- mm
H
- mm
I
4-φ5.6 through mm
J
φ67 mm
K
4.6 mm
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions