회사명
CKD
내용
2302・2303・2304
BOM
2302-2C
MODEL
기종 형번
PS
접속 구경
OPT1
옵션1
기호 없음 : 표준
OPT2
옵션
OPT3
옵션2
A
81 mm
B
99 mm
C
24 mm
D
28 mm
E
67.5 mm
F
56 mm
G
4-φ5.6 관통 mm
H
φ6 mm
I
φ67 mm
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업