??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boxer
Description
22KD
Bill of material
22KD
ORDERNO
22KD
VAR0_6_MM_ECCENTER
0.6 mm eccenter
VAR0_85_MM_ECCENTER
0.85 mm eccenter
ELASTOMERS_OPTIONS
elastomers options
EPDM, Silicone
FREE_FLOW
free flow
2.3 lmin
GENERAL_DATA
general data
MAX_PRESSURE
max pressure
450 mbar
MAX_VACUUM
max vacuum
-450 mbar
MOTOR_TERMINATION
motor termination
45cm leads terminated with connector for BLDC Driver
OPERATING_HUMIDITY_RANGE
operating humidity range
5 to 95% RH
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
operating temperature range
5 to +60 °C
OTHER_WETTED_PARTS
other wetted parts
PPS (Polyphenylene Sulphide)
POWER_CONSUMPTION
power consumption
2.0 to to 3.0 W
TUBE_CONNECTION
tube connection
Barb for ∅ 4.0 mm tubing
VOLTAGE_OPTIONS
voltage options
24 V DC
WEIGHT
weight
32g
NAME
name
22KD
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions