??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
22ECT
Bill of material
22ECT60-10B-15.01
ORDERNO
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-30 to +100°C
AXIAL_STATIC_FORCE_WITHOUT_SHAFT_SUPPORT
axial static force without shaft support
45N
BACK_EMF_CONSTANT_
back-emf constant_
DIAMETER
diameter
22mm
HALL_SENSOR_ELECRICAL_PHASING
hall sensor elecrical phasing
120
INDUCTANCE___PHASE_TO_PHASE
inductance - phase to phase
INTERNAL_RESISTANCE___PHASE_TO_PHASE
internal resistance - phase to phase
LENGTH
length
LINE_TO_LINE_RESISTANCE
line to line resistance
MASS
mass
MAX_CONTINUOUS_MECHANICAL_POWER____25_C_
max continuous mechanical power (@ 25°c)
MAX_CONTINUOUS_TORQUE
max continuous torque
MAX_MOTOR_SPEED
max motor speed
61000rpm
MECHANICAL_TIME_CONSTANT
mechanical time constant
NO_LOAD_SPEED
no-load speed
NOMINAL_VOLTAGE
nominal voltage
24V
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
TORQUE_CONSTANT
torque constant
TYPICAL_NO_LOAD_CURRENT
typical no-load current
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업