??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Changzhou Fulling Motor
Description
22BL45
Bill of material
22BL45
ORDERNO
22BL45
LENGTH
length
45 mm
LINE_TO_LINE_INDUCTANCE
line to line inductance
6.2 mH
LINE_TO_LINE_RESISTANCE
line to line resistance
23 Ω
MAX_PEAK_CURRENT
max peak current
1.1 A
MAX_PEAK_TORQUE
max peak torque
0.021 Nm
N__OF_PHASE
n° of phase
3
N__OF_POLE
n° of pole
8
RATED_SPEED
rated speed
4600 RPM
RATED_TORQUE
rated torque
0.008 Nm
RATED_VOLTAGE
rated voltage
24 V
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
0.66 g-cm²
SIZE
size
22 mm
TORQUE_CONSTANT
torque constant
0.0302 NmA
WEIGHT
weight
0.07 Kg
NAME
name
22BL45
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions