??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
22BL
Bill of material
22BL45.000
ORDERNO
DIELECTRIC_STRENGTH_FOR_ONE_MINUTE
dielectric strength for one minute
500 VDCV
HALL_SENSOR_ELECRICAL_PHASING
hall sensor elecrical phasing
120
INSULATION_CLASS
insulation class
B
INSULATION_RESISTANCE_AT_500_VDC
insulation resistance at 500 vdc
100MΩ
LENGTH
length
LINE_TO_LINE_INDUCTANCE
line to line inductance
LINE_TO_LINE_RESISTANCE
line to line resistance
MASS
mass
MAX_AXIAL_FORCE
max axial force
2N
MAX_PEAK_CURRENT
max peak current
MAX_PEAK_TORQUE
max peak torque
MAX_RADIAL_FORCE
max radial force
10N (at 10mm from flange)N
N__OF_PHASE
n° of phase
3
N__OF_POLE
n° of pole
8
RATED_SPEED
rated speed
RATED_TORQUE
rated torque
RATED_VOLTAGE
rated voltage
24V
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
SHAFT_AXIAL_PLAY
shaft axial play
0.08 (450g load)µm
SHAFT_RADIAL_PLAY
shaft radial play
0.02 (450g load)µm
SHAFT_RUN_OUT
shaft run out
0.025mm
SIZE
size
22mm
TORQUE_CONSTANT
torque constant
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업