??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
2240.08S - Module 8 etrées
Nomenclature
2240.08S
CODE
Référence de commande
2240.08S
CASE
Boitier
Technopolymère renforcé
CONN
Connecteur I/O
M8 connector 3 poles female (IEC 60947-5-2)
PIN1
PIN 1 voltage (connector used as Input)
by the user
PIN4
PIN 4 voltage diagnosis
LED verte
NOD
Consommation du module (sans sorties)
7mA per each LED with 24 VDC signal
OUTVOLT
Tension de sortie
+23,3 VDC (serial) /by the user (multipolar) VDC
INVOLT
Tension d'entrée
Depend by the using V
MOC
Intensité maxi pour chacque sortie
100 mA (serial) / 400 mA (multipolar) mA
MIO
Nbre maxi de sorties / entrées
8 per module
MMC
Intensité maxi connecteur 1
100 mA
CM
Connexions de distributeur
Direct connection to 25 poles connector
MOM
Nbre maxi de modules
2
PD
Degré de protection
IP65 une fois assemblé
AMBTEMP
Température Ambiante
from -0° to +50° C °C
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions