??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
2240.08S - Moduł wejść
Lista materiałowa
2240.08S
CODE
Kod zamówieniowy
2240.08S
CASE
obudowa
Wzmocniony technopolimer
CONN
złącze I/O (we/wy)
złącze M8, 3-pin, żeńskie (IEC 60947-5-2)
PIN1
PIN 1 napięcie (złącze użyte jako wejście)
przez użytkownika
PIN4
PIN 4 napięcie diagnostyczne
Zielona dioda LED
NOD
pobór prądu przez moduł (bez wyjść)
7 mA dla każdej diody LED dla napięcia 24 VDC
OUTVOLT
napięcie wyjść
+23,3 VDC (moduły kumunikacji) / definiuje użytkownik (multi-pin) VDC
INVOLT
napięcie wejściowe
zależnie od użycia V
MOC
maksymalny prąd wyjściowy
100 mA (moduły komunikacji) / 400 mA (złącze multi-pin) mA
MIO
maksymalna liczba wejść/wyjść
8 na 1 moduł
MMC
maksymalny prąd złącza wielopinowego
100 mA
CM
złącza do wyspy
bezpośrednio połączone ze złączem elektr. 25-pin
MOM
maksymalna liczba modułów
2
PD
Stopień zabezpieczenia elektrycznego
Zabezpieczenie elektr. IP65 (zmontowane)
AMBTEMP
temperatura otoczenia
od -0° do +50° C °C
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions