Allectra
Description
221_10AL700_20_C40
Bill of material
221_10AL700_20_C40
ORDERNO
221_10AL700_20_C40
BODY_MATERIAL
body material
Stainless Steel
COMPLIANCE
compliance
MS style plug
CONDUCTOR_MATERIAL
conductor material
Alumel
MAX_CURRENT
max current
10Amps max. per pin
NUMBER_OF_PINS
number of pins
20
SIZE_OR_DN
size or dn
DN40CF (2 ¾” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-100°C to 450°C (without socket)
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VACUUM_SEAL
vacuum seal
Ceramic
VOLTAGE_RATING
voltage rating
700 V DC
NAME
name
221_10AL700_20_C40
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업