Allectra
Description
221-005OCT1KV-8-BP
Bill of material
221-005OCT1KV-8-BP
ORDERNO
221-005OCT1KV-8-BP
BODY_MATERIAL
body material
Ceramic Stainless Steel
COMPLIANCE
compliance
1” Octal base
MAX_CURRENT
max current
5Amps per pin
NUMBER_OF_PINS
number of pins
8
SIZE_OR_DN
size or dn
1” baseplate
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-20°C to 150°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
HV 1x10-8 mbar ls
VACUUM_SEAL
vacuum seal
Viton O ring
VOLTAGE_RATING
voltage rating
1kV
NAME
name
221-005OCT1KV-8-BP
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업