??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
AZ-Delivery
Açıklama
220V ila 5V mini güç kaynağı
Malzeme listesi
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
ac-akım
40 MA/230 VAC
DESCRIPTION
Açıklama
AZ-Delivery AC-05-3 güç kaynağı ile duvar prizinden 220V AC'yi 0,6A'ya (3W) kadar 5V DC'ye dönüştürebilirsiniz. Küçük boyutu, alan sınırlı olduğunda bile devrelerinizin esnek kullanımına olanak tanır. 100-240V AC ve 50-60Hz'lik geniş giriş toleransı, kurulumunuzu aynı zamanda dünya çapında şebeke bağlantısı için uyumlu hale getirir.
EFFICIENCY
verimlilik
72 %
FREQUENCY_RANGE
frekans aralığı
48Hz - 62Hz
MOISTURE
NEM
20 ~ %90 BAĞIL NEM
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
çalışma sıcaklığı aralığı
-10 ° C ~ +60 ° C
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
sıcaklık katsayısı
± %0,03/° C (0 ~ 50 ° C)
TENSION
gerginlik
5V
TENSION_TOLERANCE
gergi̇nli̇k toleransi
2,5 %
WAVITY
wavity
100MVP-P
NAME
isim
ZL9XCO747
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions