??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AZ-Delivery
Beschreibung
220V bis 5V Mini-Netzteil
Stückliste
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
Wechselstrom
40 MA/230 VAC
DESCRIPTION
Beschreibung
Mit dem AZ-Delivery AC-05-3 Netzteil können Sie 220V AC aus der Steckdose in 5V DC mit bis zu 0,6A (3W) umwandeln. Die geringe Größe ermöglicht eine flexible Nutzung Ihrer Stromkreise, auch wenn der Platz begrenzt ist. Die breite Eingangstoleranz von 100-240V AC und 50-60Hz macht Ihr Setup gleichzeitig kompatibel für weltweite Netzanschlüsse.
EFFICIENCY
Effizienz
72 %
FREQUENCY_RANGE
Frequenzbereich
48Hz - 62Hz
MOISTURE
Feuchtigkeit
20% ~ 90% RH
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
Betriebstemperaturbereich
-10 ° C ~ +60 ° C
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
Temperaturkoeffizient
± 0,03%/° C (0 ~ 50 ° C)
TENSION
Spannung
5V
TENSION_TOLERANCE
Spannungstoleranz
2,5 %
WAVITY
wavity
100MVP-P
NAME
Name
ZL9XCO747
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions