AZ-Delivery
내용
220V ~ 5V 미니 전원 공급 장치
BOM
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
AC-전류
40 MA/230 VAC
DESCRIPTION
설명
AZ-Delivery AC-05-3 전원 공급 장치를 사용하면 벽면 콘센트에서 220V AC를 최대 0.6A(3W)의 5V DC로 변환할 수 있습니다. 크기가 작아 공간이 제한적인 경우에도 회로를 유연하게 사용할 수 있습니다. 100-240V AC 및 50-60Hz의 넓은 입력 허용 오차로 전 세계 주전원 연결에 동시에 호환됩니다.
EFFICIENCY
효율성
72 %
FREQUENCY_RANGE
주파수 범위
48Hz - 62Hz
MOISTURE
수분
20% ~ 90% RH
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
작동 온도 범위
-10°C ~ +60°C
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
온도 계수
± 0.03%/°C(0 ~ 50°C)
TENSION
긴장감
5V
TENSION_TOLERANCE
장력 허용 오차
2,5 %
WAVITY
웨이브
100MVP-P
NAME
이름
ZL9XCO747
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업