??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
AZ-Delivery
説明
220V~5Vミニ電源
部品表
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
交流電流
40 MA/230 VAC
DESCRIPTION
記述
AZ-Delivery AC-05-3は、コンセントからAC220Vを最大0.6A(3W)のDC5Vに変換することができます。小型のため、スペースが限られている場合でも、回路を柔軟に使用できます。AC100-240V、50-60Hzの広い入力許容範囲により、あなたのセットアップは同時に世界中の主電源接続に対応します。
EFFICIENCY
効率
72 %
FREQUENCY_RANGE
周波数範囲
48Hz - 62Hz
MOISTURE
水分
20% ~ 90% RH
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
動作温度範囲
-10 °C ~ +60 °C
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
温度係数
± 0.03%/° c (0 ~ 50 ° c)
TENSION
テンション
5V
TENSION_TOLERANCE
テンション・トレランス
2,5 %
WAVITY
波動
100MVP-P
NAME
名称
ZL9XCO747
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions