??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Allectra
Description
220CONM12X4HV
Bill of material
220CONM12X4HV
ORDERNO
220CONM12X4HV
BODY_MATERIAL
body material
Ni plated Zn diecast
COMPLIANCE
compliance
DIN EN61076-101
MAX_CURRENT
max current
3Amp
NUM_IN_PACK
num in pack
1
NUMBER_OF_PINS
number of pins
4
PIN_GENDER
pin gender
female
SIZE_OR_DN
size or dn
M12
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200oC to 120oC
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
HV 1x10-8 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
250V
NAME
name
220CONM12X4HV
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions