??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2202-1911/1000-836 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit zusätzlicher Brückung, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Drücker, mit Defektanzeige durch LED, 230 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2202-1911/1000-836_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
2202-1911/1000-836
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 6.3 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
6.300 A
HOEHE
Höhe
72.90 mm
BREITE
Breite
6.20 mm
TIEFE
Tiefe
57.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
14.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions