??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2202-1611/1000-541 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit Abschlussplatte, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Drücker, mit Defektanzeige durch LED, 12 - 30 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2202-1611/1000-541
BESTNR
Bestell-Nr.
2202-1611/1000-541
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 6.3 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
6.3 A
HOEHE
Höhe
57.60 mm
BREITE
Breite
6.20 mm
TIEFE
Tiefe
66.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
13.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
FILENAME
Filename
2202-1611_1000-541
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions