??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AZ-Delivery
描述
220 伏至 5 伏微型电源
明细表
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
交流电
40 MA/230 VAC
DESCRIPTION
描述
使用 AZ-Delivery AC-05-3 电源,您可以将墙壁插座上的 220 伏交流电转换为 5 伏直流电,电流最高可达 0.6A (3W)。体积小,即使在空间有限的情况下也能灵活使用电路。100-240V AC 和 50-60Hz 的宽输入容差使您的设置同时兼容全球市电连接。
EFFICIENCY
效率
72 %
FREQUENCY_RANGE
频率范围
48Hz - 62Hz
MOISTURE
湿度
20% ~ 90% 相对湿度
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
工作温度范围
摄氏 -10 度 ~ 摄氏 +60 度
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
温度系数
± 0.03%/°C (0 ~ 50°C)
TENSION
紧张
5V
TENSION_TOLERANCE
张力公差
2,5 %
WAVITY
波动
100MVP-P
NAME
名字
ZL9XCO747
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions