??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
AZ-Delivery
Описание
220В - 5В мини блок питания
Спецификация
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
переменный ток
40 МА/230 В ПЕРЕМ. ТОКА
DESCRIPTION
описание
С помощью блока питания AZ-Delivery AC-05-3 вы можете преобразовать 220 В переменного тока из розетки в 5 В постоянного тока с силой тока до 0,6 А (3 Вт). Небольшой размер позволяет гибко использовать ваши цепи даже в условиях ограниченного пространства. Широкий входной диапазон 100-240 В переменного тока и 50-60 Гц делает вашу установку совместимой с подключением к сети по всему миру.
EFFICIENCY
эффективность
72 %
FREQUENCY_RANGE
диапазон частот
48 Гц - 62 Гц
MOISTURE
влажность
20% ~ 90% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
диапазон рабочих температур
-10 °C ~ +60 °C
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
температурный коэффициент
± 0,03%/° C (0 ~ 50 ° C)
TENSION
натяжение
5V
TENSION_TOLERANCE
допустимое напряжение
2,5 %
WAVITY
wavity
100MVP-P
NAME
имя
ZL9XCO747
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions