??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
2194A3-12V
Bill of material
2194A3-12V
ORDERNO
2194A3-12V
BEZEL_FINISH
bezel finish
Polished Stainless Steel
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
Incandescent
LENS_SHAPE
lens shape
Round Flat Top Lens
LENS_TYPE
lens type
Translucent Lens
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.310
MSL_RATING
msl rating
5A
OPERATION_SUPPLY_VOLTAGE
operation supply voltage
12V
PMI_COLOR
pmi color
Amber
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
White Nylon
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
Amber
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Press Fit
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Wire Leads
VOLTAGE
voltage
12 Volts
WIRE_GAUGE
wire gauge
22 AWG
NAME
name
2194A3-12V
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions