??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Allectra
Description
211-FS09-HV-SX
Bill of material
211-FS09-HV-SX
ORDERNO
211-FS09-HV-SX
BODY_MATERIAL
body material
DAP
COMPLIANCE
compliance
Sub-D, DIN 41652, MIL-C-24308
NUMBER_OF_PINS
number of pins
9
SIZE_OR_DN
size or dn
9-way
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-55°C to 110°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
HV SUB-D 1x10-8 mbar ls
NAME
name
211-FS09-HV-SX
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions