??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Allectra
Description
210-HD26-C40
Bill of material
210-HD26-C40
ORDERNO
210-HD26-C40
BODY_MATERIAL
body material
Stainless Steel 316L
COMPLIANCE
compliance
Sub-D, DIN 41652, MIL-C-24308
CONDUCTOR_DIAMETER
conductor diameter
0.7mm
CONDUCTOR_MATERIAL
conductor material
NiFe (Au plated)
MAX_CURRENT
max current
3A per pin
NUMBER_OF_PINS
number of pins
26
PIN_GENDER
pin gender
male
SIZE_OR_DN
size or dn
DN40CF (2 ¾” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 230°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VACUUM_SEAL
vacuum seal
Glass ceramic
VOLTAGE_RATING
voltage rating
500V DC
NAME
name
210-HD26-C40
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions