??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boxer
Description
20KD Iron Core
Bill of material
20KD Iron Core
ORDERNO
20KD Iron Core
ELASTOMERS_OPTIONS
elastomers options
EPDM
FREE_FLOW__AT_12_V_
free flow (at 12 v)
500 mlmin
FREE_FLOW__AT_12_0_V_
free flow (at 12.0 v)
300 mlmin
FREE_FLOW__AT_8_0_V_
free flow (at 8.0 v)
420 mlmin
FREE_FLOW__AT_9_0_V_
free flow (at 9.0 v)
220 mlmin
MAX_PRESSURE__AT_12_V_
max pressure (at 12 v)
500 mbar
MAX_PRESSURE__AT_12_0_V_
max pressure (at 12.0 v)
900 mbar
MAX_PRESSURE__AT_8_0_V_
max pressure (at 8.0 v)
1500 mbar
MAX_PRESSURE__AT_9_0_V_
max pressure (at 9.0 v)
900 mbar
MAX_VACUUM__AT_12_V_
max vacuum (at 12 v)
-400 mbar
MAX_VACUUM__AT_12_0_V_
max vacuum (at 12.0 v)
-550 mbar
MAX_VACUUM__AT_8_0_V_
max vacuum (at 8.0 v)
-750 mbar
MAX_VACUUM__AT_9_0_V_
max vacuum (at 9.0 v)
-550 mbar
MAX_VACUUM_AT_8_0_V_
max vacuum(at 8.0 v)
-500 mbar
MOTOR_TERMINATION
motor termination
100 mm leads (red +, black -)
OPERATING_HUMIDITY_RANGE
operating humidity range
5 to 95% RH
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
operating temperature range
5 to +60 °C
OTHER_WETTED_PARTS
other wetted parts
PPS (Polyphenylene Sulphide)
PARALLEL_CONNECTION
parallel connection
POWER_CONSUMPTION__AT_12_V_
power consumption (at 12 v)
0.2 to 0.4 W
POWER_CONSUMPTION__AT_12_0_V_
power consumption (at 12.0 v)
0.2 to 0.5 W
POWER_CONSUMPTION__AT_3_3_V_
power consumption (at 3.3 v)
0.1 to 0.3 W
POWER_CONSUMPTION__AT_8_0_V_
power consumption (at 8.0 v)
0.8 to 1.6 W
POWER_CONSUMPTION__AT_9_0_V_
power consumption (at 9.0 v)
0.1 to 0.4 W
SERIES_CONNECTION
series connection
TUBE_CONNECTION
tube connection
3.0 mm barb for 2.0 to 2.5 mm ∅ tubing
WEIGHT
weight
24g
NAME
name
20KD Iron Core
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions