??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boxer
Description
20K Coreless
Bill of material
20K Coreless
ORDERNO
20K Coreless
ELASTOMERS_OPTIONS
elastomers options
EPDM
FREE_FLOW__AT_3_3_V_
free flow (at 3.3 v)
250 mlmin
FREE_FLOW__AT_4_5_V_
free flow (at 4.5 v)
350 mlmin
FREE_FLOW__AT_6_5_V_
free flow (at 6.5 v)
500 mlmin
MAX_PRESSURE__AT_3_3_V_
max pressure (at 3.3 v)
700 mbar
MAX_PRESSURE__AT_4_5_V_
max pressure (at 4.5 v)
400 mbar
MAX_PRESSURE__AT_6_5_V_
max pressure (at 6.5 v)
750 mbar
MAX_PRESSURE__RAT_3_3_V_
max pressure (rat 3.3 v)
400 mbar
MAX_VACUUM__AT_3_3_V_
max vacuum (at 3.3 v)
-400 mbar
MAX_VACUUM__AT_4_5_V_
max vacuum (at 4.5 v)
-400 mbar
MAX_VACUUM__AT_6_5_V_
max vacuum (at 6.5 v)
-550 mbar
MOTOR_TERMINATION
motor termination
100 mm leads (red +, black -)
OPERATING_HUMIDITY_RANGE
operating humidity range
5 to 95% RH
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
operating temperature range
5 to +60 °C
OTHER_WETTED_PARTS
other wetted parts
PPS (Polyphenylene Sulphide)
POWER_CONSUMPTION__AT_3_3_V_
power consumption (at 3.3 v)
0.1 to 0.2 W
POWER_CONSUMPTION__AT_4_5_V_
power consumption (at 4.5 v)
0.1 to 0.2 W
POWER_CONSUMPTION__AT_6_5_V_
power consumption (at 6.5 v)
0.3 to 0.7 W
TUBE_CONNECTION
tube connection
3.0 mm barb for 2.0 to 2.5 mm ∅ tubing
WEIGHT
weight
16g
NAME
name
20K Coreless
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions