??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
20imx7_24_24_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
20IMX7-24-24-8G
PN
Part Number
20IMX7-24-24-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 6.2W, Output 24/24VDC, 0.13/0.13A, Input 8.4-36VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
6,2 W
VIN
Voltage Input
8.4.1936 VDC
OV
Output Voltage
24/24 VDC
OC
Output Current
0.13/0.13 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions