??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
20imx7_05_05_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
20IMX7-05-05-8G
PN
Part Number
20IMX7-05-05-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 6W, Output 5/5VDC, 0.6/0.6A, Input 8.4-36VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
6 W
VIN
Voltage Input
8.4.1936 VDC
OV
Output Voltage
5.svi VDC
OC
Output Current
0.6/0.6 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions