??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
20imx35d12d12_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
20IMX35D12D12-8G
PN
Part Number
20IMX35D12D12-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 31.2W, Output 12/12/12/12VDC, 0.65/0.65/0.65/0.65A, Input 9-36VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
31,2 W
VIN
Voltage Input
ruj.36 VDC
OV
Output Voltage
12/12/12/12 VDC
OC
Output Current
0.65/0.65/0.65/0.65 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions