??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
20imx35d05d05_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
20IMX35D05D05-8G
PN
Part Number
20IMX35D05D05-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 27W, Output 5/5/5/5VDC, 1.35/1.35/1.35/1.35A, Input 9-36VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
27 W
VIN
Voltage Input
ruj.36 VDC
OV
Output Voltage
5/5/5/5 VDC
OC
Output Current
1.35/1.35/1.35/1.35 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions