??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CAPDELL
Description
2014 Mobiliario Mesa Contrachapado Madera Modelo Folden
Bill of material
2014 Mobiliario Mesa Contrachapado Madera Modelo Folden - 2014_mobiliario_mesa_contrachapado_madera_modelo_folden_folden_mesa_100_100_75_cm
VARIANTNAME
VAR80X80
80x80
VAR100X100
100x100
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-50-21-21
VARUNSPSCDECRIPCIN
UNSPSC Decripción
Dining table
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
56101543
VAROMNICLASSDESCRIPCIN
Omniclass Descripción
Residential Tables and Cabinets
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.40.20.14.17
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
12 58 19
VAROPCIONESDEMATERIAL
Opciones de material
También en acabados Lacado y PHL
VAROPCINMADERA
Opción Madera
1
VARLONGITUDBASE
Longitud Base
425 mm
VARLONGITUD
Longitud
mm
VARDIAGONALBASETAPA
Diagonal Base Tapa
320 mm
VARANCHURABASE
Anchura Base
425 mm
VARANCHURA
Anchura
mm
VARALTURATOTAL
Altura Total
740 mm
VARALTURABASE
Altura Base
600 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.bustper.com/colecciones/1/
VARURL
URL
http://www.bustper.com/
VARTELEFONODECONTACTO
Telefono de Contacto
+34 977 57 05 09
VARREFERNCIAARTCULO
Referéncia Artículo
VARNOMBREDECONTACTO
Nombre de Contacto
Pablo Bustos
VARMODEL
Model
FOLDEN
VARGARANTA
Garantía
2 años
VARFECHAREVISINCONTENIDO
Fecha Revisión Contenido
25/09/2015
VARFECHACADUCIDADINFORMACIN
Fecha Caducidad Información
01/01/2016
VARMANUFACTURER
Manufacturer
BUSTPER S.A.
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
pablo@bustos.es
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업