??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
K - LINE
Description
2014 Es Ventana Practicable K Line Kl Fp 1 Hoja
Bill of material
2014_es_ventana_practicable_k_line_kl_fp_1_hoja_900_x_1550_mm
VARIANTNAME
900 x 1550 mm
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Door and window systems
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
25-30
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
Windows
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
30171600
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Vertical Pivoted Windows
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.30.20.17.21.21
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Aluminum Windows
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
08 51 13
VARCOLORESMANILLAS
Colores manillas
Manillas en blanco, negro y acero
VARCOLORESCARPINTERIA
Colores carpinteria
Bicolor:(blanco o color en el interior/otro color de la gama en el exterior) o monocolor
VARTAMAOSVIDRIOS
Tamaños vidrios
Vidrios de 24, 30, 42 o 48 mm (vidrios de 42 y 48 mm doble y triple)
VARSEGURIDAD
Seguridad
Vidrio antirrobo clase P5A. (Opcional), Puede incorporar cerraduras de seguridad WK-1 y WK-2 (RC2)
VARREJILLAS
Rejillas
Rejillas de ventilación
VARJUNQUILLOS
Junquillos
Junquillos exteriores clipados integrando la junta del vidrio y del batiente
VARHOJA
Hoja
Hoja oculta con Rotura de Puente Térmico (32 a 39 mm) ensamblada a corte de inglete
VARDRENAJE
Drenaje
Drenaje invisible desde el exterior
VARCUARTERONES
Cuarterones
Posibilidad de cuarterones integrados (aluminio bicolor o monocolor, latón o plomo)
VARBISAGRAS
Bisagras
Bisagras invisibles (opcional)
VARZONAFIJAVIDRIO
Zona fija Vidrio
11.9999999999996 mm
VARGROSORVIDRIO
Grosor Vidrio
24 mm
VARGROSORDELMARCO
Grosor del Marco
86.5 mm
VARCONTROLANCHURA
Control Anchura
900 mm
VARCONTROLALTURA
Control Altura
1550 mm
VARAUMENTOVIDRIO
Aumento Vidrio
12.0000000000004 mm
VARANCHURAMIN
Anchura Min
350 mm
VARANCHURAMAX
Anchura Max
1000 mm
VARALTURAMIN
Altura Min
450 mm
VARALTURAMAX
Altura Max
1650 mm
VARALTURAMANILLA
Altura Manilla
1500 mm
VARHEIGHT
Height
1550 mm
VARWIDTH
Width
900 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.ventanaskline.com/productos/ventanas-y-puertas-practicables/
VARURL
URL
http://www.ventanaskline.com/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
93 573 53 20
VARMODEL
Model
Ventana K- Line KL - FP
VARMANUFACTURER
Manufacturer
K- Line
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
21/11/2014
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
aluminio@ventanaskline.com
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
KL - FP
VARCERTIFICACIONES
Certificaciones
Clasificación AEV (aire, agua, viento): A*4 E*7B V*A3, y Rendimiento térmico certificado por el CSTB según dimensiones DTA
VARBATIENTE
Batiente
1
VAROBERTURA
Obertura
1
VARALTURADEANTEPECHOPORDEFECTO
Altura de antepecho por defecto
900 mm
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions