??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
BECKER
Description
2014 Es Central Domotica Becker b Tronic Centralcontrol cc51
Bill of material
2014 Es Central Domotica Becker b Tronic Centralcontrol cc51 - 2014_es_central_domotica_becker_b_tronic_centralcontrol_cc51_b_tronic_centralcontrol_cc51
VARIANTNAME
B-Tronic CentralControl CC51
VARCARACTERSTICASTCNICASTENSINNOMINAL
Características Técnicas - Tensión Nominal
15 – 24 V CC
VARCARACTERSTICASTCNICASTEMPERATURAAMBIENTEADMISIBLE
Características Técnicas - Temperatura ambiente admisible
0 a +55 °C
VARCARACTERSTICASTCNICASMEDIDASANXALXPR
Características Técnicas - Medidas (an x al x pr)
197 x 156 x 33 mm
VARCARACTERSTICASTCNICASHABITACIONES
Características Técnicas - Habitaciones
Posibilidad de crear y nombrar habitaciones de manera individual
VARCARACTERSTICASTCNICASGRADODEPROTECCIN
Características Técnicas - Grado de protección
IP20
VARCARACTERSTICASTCNICASFRECUENCIADERADIO
Características Técnicas - Frecuencia de radio
868,3 MHz
VARCARACTERSTICASTCNICASCLASEDEPROTECCIN
Características Técnicas - Clase de protección
II
VARCARACTERSTICASTCNICASPANTALLA
Características Técnicas - Pantalla
Pantalla táctil de 4,3 (111 mm)
VARCARACTERSTICASTCNICASACCESORIOS
Características Técnicas - Accesorios
Incorpora micrófono, altavoz, sensor de iluminación y cámara
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
75-75-18
VARUNSPSCDESCRIPCIN
UNSPSC Descripción
Remote control
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
52161525
VAROMNICLASSDESCRIPCIN
Omniclass Descripción
Building Environmental Controls
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.27 15 19
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Integrated Automation Remote Control Panels
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
25 14 13
VARDEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://en.becker-antriebe-partner.de/cgi-bin/index.pl?id=254&detail=234
VARURL
URL
http://es.becker-antriebe.de/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 916 326 456
VARMODEL
Model
B-Tronic CentralControl CC51
VARMANUFACTURER
Manufacturer
BECKER-Automatismos S.L.
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.becker-antriebe.net/cc51-manual/ES/html/documentos.html
VARFECHADEREVISINDECONTENIDO
Fecha de Revisión de Contenido
22/07/2015
VARFECHACADUCIDADINFORMACIN
Fecha Caducidad Información
01/01/2016
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
info@becker-automatismos.com
VARDESCRIPTION
Description
Central domótica para organizar, manejar y automatizar persianas, actuadores de atenuación y de conmutación, así como calefactores
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
4035 000 006 0
VARCONTACTODELPRODUCTO
Contacto del Producto
Departamento Técnico
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions