??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CENTROALUM
Description
2014 Double Casement Window Centroalum Renova 70
Bill of material
2014 Double Casement Window Centroalum Renova 70 - 2014_double_casement_window_centroalum_renova_70_1230x1480
VARIANTNAME
VARTHERMALTRANSMITTANCECENTRALMULLIONUHM
Thermal transmittance central mullion (Uh/m)
2,3 (W/m·K)
VARTHERMALTRANSMITTANCEFRAMELEAFUHM
Thermal transmittance Frame/Leaf (Uh/m)
2,4 (W/m·K)
VARWINDRESISTANCEASUNEEN122112000
Wind resistance as UNE-EN 12211-2000
Class C5
VARWINDPERMEABILITYASUNEEN10262000
Wind permeability as UNE-EN 1026-2000
Class 4
VARWATERTIGHTNESSASUNEEN10272000
Watertightness as UNE-EN 1027-2000
Class 9A
VARUNICLASS20DESCRIPTION
Uniclass 2.0 Description
Door and window systems
VARUNICLASS20CODE
Uniclass 2.0 Code
25-30
VARUNSPSCDESCRIPTION
UNSPSC Description
30171600
VARUNSPSCCODE
UNSPSC Code
Windows
VAROMNICLASSDESCRIPTION
Omniclass Description
Casment Window
VAROMNICLASSCODE
Omniclass Code
23.30.20.17.21.14
VARMASTERFORMATNUMBER
Masterformat Number
08 51 13
VARMASTERFORMATNAME
Masterformat Name
Aluminium Windows
VARFRAMESECTIONMM
Frame section (mm)
70 mm
VARLEAFSECTIONMM
Leaf section (mm)
68 mm shared leaf
VARTHERMALBREAKMM
Thermal break (mm)
28 / 37 mm
VARPROFILESSECTIONFRAME
PROFILES SECTION - Frame
79.1136
VARPROFILESSECTIONGLASSSPACER
PROFILES SECTION - Glass spacer
GO579000
VARPROFILESSECTIONLEAF
PROFILES SECTION - Leaf
79.2146
VARMAXIMUMGLASSSHAFTMM
Maximum glass shaft (mm)
28 mm
VARWALLCLOSURE
Wall Closure
0
VARHARDWAREHEIGHT
Hardware Height
mm
VARLINEPROJECTION
Line projection
mm
VARINSIDEOFFSETREAL
Inside Offset Real
70.02 mm
VARINSIDEOFFSET
Inside Offset
0 mm
VARGLASSHEIGHT
Glass Height
mm
VARLEAFHEIGHT
Leaf Height
mm
VARHEIGHT
Height
mm
VARWIDTH
Width
mm
VARPRODUCTURL
Product URL
http://www.centroalum.com/es/ProductDetail/22/22/
VARURL
URL
http://www.centroalum.com
VARCONTACTTELEPHONENUMBER
Contact Telephone number
+34 93 712 29 11
VARSYSTEMNAME
System name
Renova PR RPT 70 HO canal 16
VARMODEL
Model
Renova 70
VARCONTENTREVISIONDATE
Content Revision Date
13/04/2015
VAREXPIRATIONDATE
Expiration Date
01/01/2016
VARMANUFACTURER
Manufacturer
CENTROALUM
VARDESCRIPTION
Description
VARSILLHEIGHT
Sill Height
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업