??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
BAXI
Description
2014 Caldera Baxi de Gas de Condensacion Eurocondens sgb 125 e
Bill of material
2014 Caldera Baxi de Gas de Condensacion Eurocondens sgb 125 e - 2014_caldera_baxi_de_gas_de_condensacion_eurocondens_sgb_125_e_eurocondens_sgb_125_e
VARIANTNAME
Eurocondens SGB 125 E
VARTEMPERATURAREGULACIN
Temperatura regulación
30 °C - 80 °C
VARRENDIMIENTOESTACIONAL
Rendimiento estacional
109,7 %
VARPOTENCIATIL8060CKCALH
Potencia útil 80/60°C (kcal/h)
104576
VARPOTENCIATIL8060CKW
Potencia útil 80/60°C (kW)
121.6
VARPOTENCIATIL5030CKCALH
Potencia útil 50/30°C (kcal/h)
114466
VARPOTENCIATIL5030CKW
Potencia útil 50/30°C (kW)
133.1
VARPESOAPROXIMADOKG
Peso aproximado (Kg)
205
VAREMISIONESCONTAMINANTESNIVELNOX
Emisiones contaminantes - Nivel NOx
< 34.9 mg/kw/h (Clase 5)
VAREMISIONESCONTAMINANTESNIVELCO
Emisiones contaminantes - Nivel CO
<14.9 mg/kw/h
VARCUADRODECONTROL
Cuadro de control
Digital
VARCAPACIDADAGUALITROS
Capacidad agua (litros)
29
VARRENDIMIENTOTILCONCARGA30TEMPERATURAIDARETORNODE5030CTEMPMEDIA40C
% Rendimiento útil con carga 30% (Temperatura ida/retorno de 50/30°C. Temp. media = 40°C)
106.6
VARRENDIMIENTOTILCONCARGA100TEMPERATURAIDARETORNODE8060CTEMPMEDIA70C
% Rendimiento útil con carga 100% (Temperatura ida/retorno de 80/60°C. Temp. media = 70°C)
97.3
VARRENDIMIENTOTILCONCARGA100TEMPERATURAIDARETORNODE5030CTEMPMEDIA40C
% Rendimiento útil con carga 100% (Temperatura ida/retorno de 50/30°C. Temp. media = 40°C)
106.5
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Condensing gas fired boilers
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
60-60-08-15
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
40102000
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
Boilers
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Condensing Boilers
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23-33 11 13
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Condensing Boilers
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
23 52 16
VARPRESINMXDESERVICIOCIRCUITOCALEFACCIN
Presión máx. de servicio circuito Calefacción
600000
VARFLUJORETORNOAGUA
Flujo Retorno - Agua
0
VARFLUJOIDAAGUA
Flujo Ida - Agua
0
VARFLUJOHUMO
Flujo Humo
0
VARFLUJOGAS
Flujo Gas
0
VARFLUJOENTRADAAIRE
Flujo Entrada Aire
0
VARI
I
310 mm
VARH
H
341 mm
VARGAS
Gas
96 mm
VARFINTERIOR
F Interior
160 mm
VARENTRADADEAIREMM
Entrada de Aire (mm)
110 mm
VARCONEXIONESSALIDAHUMOSMM
Conexiones Salida Humos (mm)
160 mm
VARCONEXIONESIDAYRETORNOICRC
Conexiones Ida y Retorno IC-RC
DN 65
VARCONEXIONESGAS
Conexiones Gas (")
1"
VARB
B
301 mm
VARFEXTERIOR
F Exterior
180 mm
VARE2
E-2
122 mm
VARE1
E-1
302 mm
VARE
E
134 mm
VARDIAMETROINTERIORICRC
Diametro Interior IC-RC
65.3 mm
VARDIAMETROINTERIORGAS
Diametro Interior Gas
25.4 mm
VARDIAMETROEXTERIORICRC
Diametro Exterior IC-RC
76.1 mm
VARDIAMETROEXTERIORGAS
Diametro Exterior Gas
35.4 mm
VARD
D
687 mm
VARC
C
401 mm
VARG
G
306 mm
VARANCHO
Ancho
692 mm
VARALTURATUBOF
Altura Tubo F
1444 mm
VARALTURACONEXIONES
Altura Conexiones
1444 mm
VARALTURA
Altura
1389 mm
VARA
A
1008 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.baxi.es/7636/
VARURL
URL
http://www.baxi.es/home/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
902 89 89 89
VARSERIE
Serie
Eurocondens SGB E
VARMODEL
Model
Eurocondens SGB 125 E
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Baxi Calefacción, S.L.U.
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.baxi.es/docs/sp_folleta/Folleto_EuroCondens_SGB_2013_BAXI.pdf
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2016
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
30/09/2015
VARDESCRIPTION
Description
Calderas de fundición de 125 kW de potencia útil, para instalaciones de Calefacción por agua caliente hasta 6 bar. Posibilidad integral de conexión doble en cascada homologada como un único generador.
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
Eurocondens SGB 125 E
VARCONTACTODEPRODUCTO
Contacto de Producto
Departamento Técnico
VARTUBODEGASB
Tubo de Gas B
1
VARTUBODEGASA
Tubo de Gas A
1
VARCONEXINENTRADADEAIRE
Conexión entrada de Aire
1
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions