??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CESUR
Description
2013 Ventana Cesur Softline 70 1
Bill of material
2013 Ventana Cesur Softline 70 1 - 2013_ventana_cesur_softline_70_1_1372_x_0610mm
VARIANTNAME
VAROPERATION
Operation
Externa
VARDISTANCIADEMURO
Distancia de Muro
0.025 m
VARCONSTRUCTIONTYPE
Construction Type
Aluminio
VARALTURADEVENTANA
Altura de Ventana
0.915 m
VARWALLCLOSURE
Wall Closure
0
VARPERFIL
Perfil
0.06 m
VARHEIGHT
Height
m
VARGROSORVIDRIO
Grosor Vidrio
0.0127 m
VARMARCOINTERIOREXTENSION
Marco Interior Extension
0.05 m
VARMARCOEXTERIOREXTENSION
Marco Exterior Extension
0.025 m
VARMARCOINTERIOR
Marco Interior
0.015 m
VARMARCOEXTERIOR
Marco Exterior
0.03 m
VARWIDTH
Width
m
VARGROSORPERFIL
Grosor Perfil
0.05 m
VARREVISIN
Revisión
27/12/2012
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
Genérico
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Genérico
VARDESCRIPTION
Description
Ventana Corredera Horizontal
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
B2020110
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업