選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
CESUR
Description
2013 Ventana Cesur Softline 70 1
Bill of material
2013 Ventana Cesur Softline 70 1 - 2013_ventana_cesur_softline_70_1_1372_x_0610mm
VARIANTNAME
VAROPERATION
Operation
Externa
VARDISTANCIADEMURO
Distancia de Muro
0.025 m
VARCONSTRUCTIONTYPE
Construction Type
Aluminio
VARALTURADEVENTANA
Altura de Ventana
0.915 m
VARWALLCLOSURE
Wall Closure
0
VARPERFIL
Perfil
0.06 m
VARHEIGHT
Height
m
VARGROSORVIDRIO
Grosor Vidrio
0.0127 m
VARMARCOINTERIOREXTENSION
Marco Interior Extension
0.05 m
VARMARCOEXTERIOREXTENSION
Marco Exterior Extension
0.025 m
VARMARCOINTERIOR
Marco Interior
0.015 m
VARMARCOEXTERIOR
Marco Exterior
0.03 m
VARWIDTH
Width
m
VARGROSORPERFIL
Grosor Perfil
0.05 m
VARREVISIN
Revisión
27/12/2012
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
Genérico
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Genérico
VARDESCRIPTION
Description
Ventana Corredera Horizontal
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
B2020110
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions