??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
BOSCH HOME
Description
2013 Lavadora Bosch was28890ee
Bill of material
2013 Lavadora Bosch was28890ee - 2013_lavadora_bosch_was28890ee
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Washers
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
20-29-96
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
31161800
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Washers
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Residential Laundry Appliances
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
11 31 23
VARPOTENCIADECONEXIN
Potencia de conexión
2300
VARCARGAAPARENTE
Carga Aparente
2300
VARVOLTAJE
Voltaje
220
VARFRECUENCIA
Frecuencia
50
VARPROFUNDIDAD
Profundidad
590 mm
VARELEVACIN
Elevación
0 mm
VARANCHURA
Anchura
600 mm
VARALTURA
Altura
842 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.bosch-home.cl/productos/lavado-y-secado/lavadoras/WAS28890EE.html
VARURLGARANTA
URL Garantía
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/AdditionalFiles/2012/pdf/garantia-EcoSilence.pdf
VARPESONETOKG
Peso Neto (Kg)
82
VARMODEL
Model
WAS28890EE
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Rober Bosch GmbH
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2014/Catalogos-PDF/08_tablas_bosch_2014-v2.pdf
VARGARANTA
Garantía
10 años de garantía sobre el motor EcoSilence Drive
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
05/09/2014
VARDESCRIPTION
Description
Lavadora EcoSilence color Blanco
VARCOLECCIN
Colección
Lavadoras y Secadoras
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
E1010610
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions