??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
THE BATH COLLECTION
Description
2013 Lavabo Bathco Lungo Square
Bill of material
2013_lavabo_bathco_lungo_square_beige
VARIANTNAME
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Lavabos de Piedra
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-30-79-85
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
30181504
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Lavabos
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Lavabos para el Hogar
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
22 41 16.13
VARFLUJO
Flujo
0
VARVENTCONNECTION
Vent Connection
0
VARRADIODEDRENAJE
Radio de drenaje
25 mm
VARHWCONNECTION
HW Connection
0
VARCWCONNECTION
CW Connection
0
VARPROFUNDIDAD
Profundidad
420 mm
VARANCHURA
Anchura
380 mm
VARALTURADEEMPLAZAMIENTO
Altura de Emplazamiento
0 mm
VARALTURA
Altura
900 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.thebathcollection.com/productos-the-bath-collection/natural-series/stone/lavabos-piedra/lungo-square.html
VARURL
URL
http://www.thebathcollection.com/
VARTYPECOMMENTS
Type Comments
Lavabo columna
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 942 321 222
VARPESODEENVOKG
Peso de Envío (Kg)
0
VARPESONETOKG
Peso Neto (Kg)
0
VARMODEL
Model
Lungo Square
VARMANUFACTURER
Manufacturer
BATH COLLECTION S.L
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.thebathcollection.com/pdf/productos-the-bath-collection/natural-series/stone/lavabos-piedra/lungo-square/00358-beige.html
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
03/06/2014
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
thebathcollection@thebathcollection.com
VARDESCRIPTION
Description
Lavabo
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
VARCOLECCIN
Colección
The Natural Series
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
D2010310
VARACCESIBILIDAD
Accesibilidad
1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업