??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
THE BATH COLLECTION
Description
2013 Lavabo Bathco Luena
Bill of material
2013_lavabo_bathco_luena_1000_x_450_mm
VARIANTNAME
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Lavabos de Cerámica
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-30-79-15
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
30181504
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Lavabos
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Lavabos para el Hogar
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
22 41 16.13
VARPROFUNDIDAD
Profundidad
450 mm
VARANCHURA
Anchura
mm
VARALTURADEEMPLAZAMIENTO
Altura de Emplazamiento
863.6 mm
VARALTURA
Altura
120 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.thebathcollection.com/productos-the-bath-collection/natural-series/solid-surface/luena.html
VARURL
URL
http://www.thebathcollection.com/
VARTYPECOMMENTS
Type Comments
Lavabo sobre encimera
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 942 321 222
VARPESODEENVOKG
Peso de Envío (Kg)
VARPESONETOKG
Peso Neto (Kg)
VARMODEL
Model
Luenia
VARMANUFACTURER
Manufacturer
BATH COLLECTION S.L
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.thebathcollection.com/pdf/productos-the-bath-collection/natural-series/solid-surface/luena/6007.html
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
04/03/2014
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
thebathcollection@thebathcollection.com
VARDESCRIPTION
Description
Lavabo
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
VARCOLECCIN
Colección
The Natural Series
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
D2010310
VARACCESIBILIDAD
Accesibilidad
1
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions