??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
FABREGAS
Description
2013 Banca Fabrigas C 106 Plast
Bill of material
2013 Banca Fabrigas C 106 Plast - 2013_banca_fabrigas_c_106_plast_color_amarillo
VARIANTNAME
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Street and site benches
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-30-29-84
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
56101605
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Outdoor benches
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Benches
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
12 67 23
VARLONGITUD
Longitud
1700 mm
VARELEVACIN
Elevación
0 mm
VARANCHURA
Anchura
690 mm
VARALTURA
Altura
882 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.grupfabregas.com/es/parques/producto-bancos=C-106Plast_1
VARURL
URL
http://www.grupfabregas.com
VARPESONETOKG
Peso Neto (Kg)
27.613
VARMODEL
Model
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Grupo Fábregas
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
22/05/2014
VARCOLECCIN
Colección
Bancos - Modo Polietileno
VARACCESIBILIDAD
Accesibilidad
1
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions