??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
TRESPA
Description
2010 Panel Trespa Meteon Anthracite Grey
Bill of material
2010_panel_trespa_meteon_anthracite_grey_anthracite_grey
VARIANTNAME
Anthracite-Grey
VARFINISH
Finish
A25.8.1 Anthracite-Grey
VARJUNTAVERTICALMACHIHEMBRADA
Junta Vertical Machihembrada
1
VARJUNTAVERTICALEPDM
Junta Vertical EPDM
1
VARJUNTAVERTICALABIERTA
Junta Vertical Abierta
1
VARJUNTAHORIZONTALABIERTA
Junta Horizontal Abierta
1
VARDESFACEINTERIOR
Desface Interior
748 mm
VARJUNTAVERTICAL
Junta Vertical
5 mm
VARJUNTAHORIZONTAL
Junta Horizontal
5 mm
VARGROSOR
Grosor
26 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.trespa.com/es/product/fachadas-trespa%C2%AE-meteon%C2%AE
VARURLGARANTA
URL Garantía
http://www.trespa.com/es/product/fachadas-trespa%C2%AE-meteon%C2%AE
VARTIEMPODEVIDADELPRODUCTO
Tiempo de Vida del Producto
+40 Años
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
A25.8.1 Anthracite-Grey
VARGARANTA
Garantía
10 Años de garantía del producto
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
08/03/2013
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Trespa
VARDESCRIPTION
Description
Placa laminada compacta de alta presión
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
B2020200
VARCDIGODEREFERENCIA
Código de Referencia
A25.8.1
VARTYPECOMMENTS
Type Comments
Acabado Matt
VARCOLECCIN
Colección
Meteon
VARCERTIFICACIONES
Certificaciones
EN 438-6, EN 438-7
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions