??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2007290000 - STARTERKIT WCU 650
Lista materiałowa
Weidmueller 2007290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2007290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STARTERKIT WCU 650
DESCSHORT
Description short
Moduł logiki
DESCLONG
Description long
Moduł logiczny jest sprawdzonym małym systemem sterowania o minimalnym poborze prądu. Jest wyposażony w intuicyjny interfejs graficzny umożliwiający programowanie oraz kompaktową i wytrzymałą obudowę z różnymi wejściami i wyjściami cyfrowymi / analogowymi. Ze względu na mały pobór mocy, szeroki zakres napięć roboczych oraz zintegrowane wyjścia zasilania, ten miniaturowy sterownik PLC idealnie nadaje się do stosowania w systemach zasilanych bateryjnie napięciem 12 / 24 V. Element może być stosowany w wielu aplikacjach przemysłowych, motoryzacyjnych i morskich.
GTIN
GTIN-Code
4050118392517
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
93 mm
BAB577
depth
30 mm
BAF016
width
45 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.178 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions